(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電防寒パンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

制電防寒パンツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,057円 ~ 11,322円
税込価格
9,963円 ~ 12,454円

【特長】・制電基準JIS T8118適合品です。・防風機能付きで保温効果があり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
ウエスト(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
80-88
4548413017179
226-1560

5個

9,057( 9,963円 )

1日目

LL/2L
88-96
4548413017186
226-1530

1個

11,322( 12,454円 )

2日目

M
72-80
4548413017162
226-1354

5個

9,057( 9,963円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制電基準JIS T8118適合品です。
・防風機能付きで保温効果があります。
・撥水機能付きです。
・後膝反射材付きで安全性にも配慮しています。
【用途】
・冬場の屋外作業・倉庫業などに。
【材質】
・表生地:ポリエステル100%(静電タフタ 裏PUコーティング/帯電防止・制電糸入り) 
・裏地:ポリエステル100% 
・中綿ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電防寒パンツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました