(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DAIYA 腰部サポートアウター“DARWING SATT”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:000-0942
DAIYA 腰部サポートアウター“DARWING SATT” DAIYA DARWING SATT 000-0942

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円 14,742円
税込単価
16,500円 16,216円

【特長】・コルセット機能+背面アシスト機能で作業補助と腰部の安定を同時に実現し...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、綿

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

000-0942 解除

Loading...

 
カタログを表示

000-0942 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
JANコード
トラスココード
色詳細
質量(g)
ウエスト(cm)
身長(cm)
仙骨周囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000-0942

グリーン
L
グリーン
4518227009424
102-6086
-
261.000
95~115
166~185
95~115

1個

15,000円

14,742

( 16,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コルセット機能+背面アシスト機能で作業補助と腰部の安定を同時に実現しました。
・3ステップで簡単脱着、短時間で脱着できます。
・サポートON・OFF機能で必要な時のみサポートできます。
・強度調節も可能です。
・背部ポケットに冷却材や保温材を入れて暑さや寒さの対策ができます。
・上半身のみで完結します。しゃがみ込む方には別売の下肢パーツをおすすめします。
・下肢パーツ(別売)を使用することでより腰背部のサポート力をアップできます。
【用途】
・長時間の中腰作業や前屈動作に。
【材質】
・ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、綿

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAIYA 腰部サポートアウター“DARWING SATT”の型番000-0942のページです。
型番000-0942に関する仕様情報を記載しております。

DAIYA 腰部サポートアウター“DARWING SATT”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
000-0941
000-0943
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 色詳細 JANコード トラスココード 色詳細 質量(g) ウエスト(cm) 身長(cm) 仙骨周囲(cm)

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

1日目

ブラック2L/LLブラック4518227009417115-1380-279.000105~125180~198105~125

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

1日目

他色Mオレンジ4518227009431102-6087オレンジ241.00075~95148~16675~95

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました