(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ “防水防寒手袋”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.754-L-RE
ミエローブ “防水防寒手袋” ミエローブ ボウスイボウカンテブクロ(レッド) L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,423円
税込単価
3,765円

【特長】・防水防寒手袋です。・手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    10
  • 全長(cm):
    24
  • 質量(g):
    150
  • 材質1:
    合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)

(i)ご注意

  • 水漏れの原因になりますので、突き刺しにはご注意ください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

NO.754-L-RE 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.754-L-RE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.754-L-RE

L
レッド
4978797008942
116-7659
36
9.5

3個

3,423( 3,765円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水防寒手袋です。
・手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。
・内側にはシンサレートを採用しています。
・薄くても暖かく、作業性に優れます。
【用途】
・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
【材質】
・合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)

(i)ご注意

  • 水漏れの原因になりますので、突き刺しにはご注意ください。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ “防水防寒手袋” の型番NO.754-L-REのページです。
型番NO.754-L-REに関する仕様情報を記載しております。

ミエローブ “防水防寒手袋” のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.754-LL
NO.754-LL-RE
NO.754-LLL
NO.754-M
NO.754-M-RE
NO.754-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

3,423円

( 3,765円 )
3個 あり

2日目

LLブラック4978797008492116-74663810

3,423円

( 3,765円 )
3個 あり

1日目

LLレッド4978797008959116-74893810

3,423円

( 3,765円 )
3個 あり

4日目

3Lブラック4978797010402116-747140.010.5

3,423円

( 3,765円 )
3個 あり

2日目

Mブラック4978797008478116-7486349

3,423円

( 3,765円 )
3個 あり

2日目

Mレッド4978797008935116-7442349

3,423円

( 3,765円 )
3個 あり

2日目

Sブラック4978797011355116-749032.08.5

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました