(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDS-4595
滑り止めシート スベリドメシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,217円
税込単価
17,839円

【用途】保管棚の棚板に敷く滑り止めシートです。【特長】・表面にウレタンを使用し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。
  • お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

SDS-4595 解除

Loading...

 
カタログを表示

SDS-4595 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS-4595

0.43×9.5

1個

16,217( 17,839円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
保管棚の棚板に敷く滑り止めシートです。
【特長】
・表面にウレタンを使用しているため強度があります。
・カラー:グレー

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。
  • お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めシートの型番SDS-4595のページです。
型番SDS-4595に関する仕様情報を記載しております。

滑り止めシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDS-3095
SDS-6095
SDS-7595
SDS-9095
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)

12,135円

( 13,349円 )
1個 あり

7日目

0.28×9.5

19,428円

( 21,371円 )
1個 あり

7日目

0.58×9.5

23,414円

( 25,755円 )
1個 あり

7日目

0.73×9.5

32,068円

( 35,275円 )
1個 あり

7日目

0.88×9.5

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました