(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YC300BZ3-W8-SET
フルデジタル直流TIG溶接機300BZ3空冷200A/水冷300Aセット 8M仕様 TIGヨウセツキセット

フルデジタル直流TIG溶接機300BZ3空冷200A/水冷300Aセット 8M仕様 YC300BZ3-W8-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
925,483円
税込単価
1,018,031円

フルデジタル制御で溶接が変わる。ワンタッチパネルとジョグダイヤルでわかりやすく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    TIG溶接機
  • 電圧(V):
    三相220 / 三相200
  • 定格容量(kVA):
    11.5
  • 冷却方式:
    強制空冷
  • 溶接電源出力電流(A):
    TIG:DC300、手溶接:DC250
  • 溶接電源出力電圧(V):
    TIG:DC20、手溶接:DC30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

YC300BZ3-W8-SET 解除

Loading...

YC300BZ3-W8-SET の仕様・寸法情報

型番
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC300BZ3-W8-SET

溶接電源YC-300BZ3、ガス調整器YX-251A、水冷トーチ8M 300A YT-30TSW2TAH、冷却水装置YX-09KGC1、リモコンYC-30BPR1

1個

925,483( 1,018,031円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フルデジタル制御で溶接が変わる。ワンタッチパネルとジョグダイヤルでわかりやすくスピーディーに条件設定。
【特長1】
・フルデジタルならではの精密制御。溶けぎわがシャープと好評です
【特長2】
・アークスタートに革命。4Aでも100%に近い瞬時アークスタート
【特長3】
・便利で使いやすい操作。条件設定に迷ったら「溶接ナビ」。トータルで55種類の溶接条件がデータベースに登録されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

Loading...

YC300BZ3-W8-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタル直流TIG溶接機300BZ3空冷200A/水冷300Aセット 8M仕様の型番YC300BZ3-W8-SETのページです。
型番YC300BZ3-W8-SETに関する仕様情報を記載しております。

フルデジタル直流TIG溶接機300BZ3空冷200A/水冷300Aセット 8M仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YC300BZ3-A8-SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容

781,996円

( 860,196円 )
1個 -

26日目

溶接電源YC-300BZ3、ガス調整器YX-251A、空冷トーチ8M 200A YT-20TS2TAH、リモコンYC-30BPR1

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました