(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルデジタル交直流両用TIG溶接機 BP4シリーズセット 8M仕様

フルデジタル交直流両用TIG溶接機 BP4シリーズセット 8M仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,144,480円
税込単価
1,258,928円

使いやすさを形にしました!アルミ溶接をやさしく、美しく、高い品質!【特長】・高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

YC300BP4-W8-SET 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプTIG溶接機電圧(V)三相200
定格容量(kVA)11.4セット内容溶接電源YC-300BP4、ガス調整器YX-251A、水冷トーチ8M 300A YT-30TSW2TAH、冷却水装置YX-09KGC1、リモコンYC-30BPR4
溶接電源出力電流(A)直流TIG:DC300、交流TIG:AC300、直流手溶接:DC250溶接電源出力電圧(V)直流TIG:DC20、交流TIG:AC22、直流手溶接:DC30
型番
定格容量(kVA)
セット内容
溶接電源出力電流(A)
溶接電源出力電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC300BP4-W8-SET

11.4
溶接電源YC-300BP4、ガス調整器YX-251A、水冷トーチ8M 300A YT-30TSW2TAH、冷却水装置YX-09KGC1、リモコンYC-30BPR4
直流TIG:DC300、交流TIG:AC300、直流手溶接:DC250
直流TIG:DC20、交流TIG:AC22、直流手溶接:DC30

1個

1,144,480( 1,258,928円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

使いやすさを形にしました!アルミ溶接をやさしく、美しく、高い品質!
【特長】
・高品質溶接を実現する溶接性能。30~400Hz交流出力制御でアルミ溶接が変わる
・自在なアークコントロールで熟練技を容易に再現
・複雑な操作は不要!
・エネルギー密度が高く、今までできなかったこんなことが可能になります
・エネルギー分散が少なく熱が集中するため、溶接がやさしくなります
・なめらかで光沢のある溶接ビードが得られます
・アークの集中性はやっかいな仮付けを容易にします
・フィラーワイヤの挿入が容易にできます
・先端に集中するアークで電極の消耗を抑えます
・様々な金属においてスピーディーで確実なアークスタートを実現!
・クレータ反複機能がさらに進化!
・実績で証明された直流TIG溶接性能!
・条件設定に迷ったら「溶接ナビ」
・熟練者の技が冴える「エキスパート」モード
・豊富なデータベース、100種類以上の溶接条件が登録されています
・カスタマイズも可能、オリジナルの溶接条件が構築できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

フルデジタル交直流両用TIG溶接機 BP4シリーズセット 8M仕様 外観図

300BP4

500BP4

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタル交直流両用TIG溶接機 BP4シリーズセット 8M仕様の型番YC300BP4-W8-SETのページです。
型番YC300BP4-W8-SETに関する仕様情報を記載しております。

フルデジタル交直流両用TIG溶接機 BP4シリーズセット 8M仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト