(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルデジタルCO2/MAG溶接機ガウジング兼用 500GGセット

フルデジタルCO2/MAG溶接機ガウジング兼用 500GGセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,083,424円 ~ 1,135,636円
税込価格
1,191,766円 ~ 1,249,200円

フルデジタルをますます身近に!幅広い溶接性と簡単操作へのこだわり。【特長】・高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    三相200
  • 定格容量(kVA):
    28
  • 溶接電源出力電流(A):
    DC60~500
  • 溶接電源出力電圧(V):
    DC14~45
  • 適用ワイヤ:
    軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
  • 適用ワイヤ径(mm)(( )内はオプション部品が必要):
    1.2/1.4/1.6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溶接電源YD-500GG3、ワイヤ送給装置YW-50DG1、空冷トーチ3M 500A YT-50CS4、ガス調整器YX-25AD1、リモコンYD-50GGR1、延長ケーブル10M 60SQ YV-610GR3A

1個

1,135,636( 1,249,200円 )

8日目

溶接電源YD-500GG3、ワイヤ送給装置YW-50DG1、空冷トーチ3M 500A YT-50CS4、ガス調整器YX-25AD1、リモコンYD-50GGR1

1個

1,083,424( 1,191,766円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フルデジタルをますます身近に!幅広い溶接性と簡単操作へのこだわり。
【特長】
・高品質溶接プラス1機能(直流ガウジング)
・500GG3はGR3をベースに直流ガウジング機能を加えました
・高品質溶接を実現する溶接性能
・フルデジタルによる細やかな制御がソフトで快適なアークを実現
・エンコーダー付きモーターによる高精度なワイヤ送給
・電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します
・いつでも、どこでも同じ溶接条件を正確に再現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタルCO2/MAG溶接機ガウジング兼用 500GGセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました