(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YD350GR3-SET
フルデジタルCO2/MAG溶接機 350GR3/500GR3セット CO2MAGヨウセツキセット

フルデジタルCO2/MAG溶接機 350GR3/500GR3セット YD350GR3-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
615,552円
税込単価
677,107円

より多くのお客様にフルデジタルを!【特長】・快適性快適なアークスタート:アーク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

YD350GR3-SET 解除

Loading...

YD350GR3-SET の仕様・寸法情報

型番
定格容量(kVA)
クレータ電流(A)
クレータ電圧(V)
セット内容
適用ワイヤ径(mm)(( )内はオプション部品が必要)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD350GR3-SET

17
30~350
12~36
溶接電源YD-350GR3、ワイヤ送給装置YW-35DG1、空冷トーチ3M 350A YT-35CS4、ガス調整器YX-25AD1、リモコンYD-35GRR1
0.8/0.9/1.0/1.2

1個

615,552( 677,107円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

より多くのお客様にフルデジタルを!
【特長】
・快適性
快適なアークスタート:アークスタート時の素早い電流立ち上がりと、FTT制御による溶接終了時のワイヤ先端形状の均一化で常に安定した快適なアークスタート
30A~350A、60A~500Aまで溶接現場に適した幅広く安定したアーク:フルデジタルによる細やかな制御がソフトで快適性のあるアークを実現
・操作性
簡単設定のタッチパネル:溶接電源は使用現場に即したシンプルなタッチパネルを採用。違和感のない設定、操作性にこだわってつくりました
ボリュームの操作感:フルデジタルでありながら手元でのリモコン操作です
・再現性と持続性
エンコーダー付モーターによる高精度なワイヤ送給。常に安定したワイヤ送給性能を維持します
電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します
いつでも、どこでも同じ溶接条件を正確に再現します
9条件メモリー機能標準装備
・機動性
溶接電源と送給装置間のリモコンケーブルレス方式を採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

フルデジタルCO2/MAG溶接機 350GR3/500GR3セット 外観図

350GR3

500GR3

カタログ

Loading...

YD350GR3-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタルCO2/MAG溶接機 350GR3/500GR3セットの型番YD350GR3-SETのページです。
型番YD350GR3-SETに関する仕様情報を記載しております。

フルデジタルCO2/MAG溶接機 350GR3/500GR3セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YD350GR3-10M-SET
YD500GR3-10M-SET
YD500GR3-SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格容量
(kVA)
クレータ電流
(A)
クレータ電圧
(V)
セット内容 適用ワイヤ径(mm)
(( )内はオプション部品が必要)

661,423円

( 727,565円 )
1個 -

8日目

1730~35012~36溶接電源YD-350GR3、ワイヤ送給装置(送給装置ケーブル10M仕様)YW-35DG1CAO、空冷トーチ3M 350A YT-35CS4、ガス調整器YX-25AD1、リモコンYD-35GRR10.8/0.9/1.0/1.2

1,001,992円

( 1,102,191円 )
1個 -

8日目

2860~50014~45溶接電源YD-500GR3、ワイヤ送給装置YW-50DG1、空冷トーチ3M 500A YT-50CS4、ガス調整器YX-25AD1、リモコンYD-50GRR1、延長ケーブル10M 60SQ YV-610GR3A1.2/1.4/1.6

934,008円

( 1,027,409円 )
1個 -

8日目

2860~50014~45溶接電源YD-500GR3、ワイヤ送給装置YW-50DG1、空冷トーチ3M 500A YT-50CS4、ガス調整器YX-25AD1、リモコンYD-50GRR11.2/1.4/1.6

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました