(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインインバーター交直流両用TIG溶接機 WX4シリーズセット 空冷8M仕様

ツインインバーター交直流両用TIG溶接機 WX4シリーズセット 空冷8M仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
891,907円 ~ 1,479,065円
税込価格
981,098円 ~ 1,626,972円

多様な材料を高品質に溶接する高級タイプ。交流TIG溶接、直流TIG溶接、直流手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量(kVA)
定格電流直流(A)
定格電流交流(A)
セット内容
直流出力電圧(V)
交流出力電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
TIG溶接:4~200、手溶接:4~200
ミックスTIG:10~200、交流標準TIG:10~200、交流ハードTIG:20~200、交流ソフトTIG:10~130
溶接電源YC200WX4T00、ガス調整器YX-251A、空冷トーチ8M 200A YT-20TS2C1、リモコンYC-301URTRK1
TIG溶接:16~18、手溶接:20~28
ミックスTIG:16~19、交流標準TIG:16~20、交流ハードTIG:16~20、交流ソフトTIG:16~17

1個

891,907( 981,098円 )

8日目

12
TIG溶接:4~300、手溶接:4~250
ミックスTIG:10~300、交流標準TIG:10~300、交流ハードTIG:20~300、交流ソフトTIG:10~200
溶接電源YC300WX4T00、ガス調整器YX-251A、空冷トーチ8M 200A YT-20TS2C1、リモコンYC-301URTRK1
TIG溶接:16~20、手溶接:20~30
ミックスTIG:16~21、交流標準TIG:16~22、交流ハードTIG:16~22、交流ソフトTIG:16~20

1個

911,652( 1,002,817円 )

8日目

12
TIG溶接:4~300、手溶接:4~250
ミックスTIG:10~300、交流標準TIG:10~300、交流ハードTIG:20~300、交流ソフトTIG:10~200
溶接電源YC-300WX4T00、ガス調整器YX-251A、水冷トーチ8M 300A YT-30TSW2C1、冷却水装置YX-09KGC1、リモコンYC-301URTRK1
TIG溶接:16~20、手溶接:20~30
ミックスTIG:16~21、交流標準TIG:16~22、交流ハードTIG:16~22、交流ソフトTIG:16~20

1個

1,079,209( 1,187,130円 )

8日目

24
TIG溶接:5~500、手溶接:50~400
ミックスTIG:20~500、交流標準TIG:20~500、交流ハードTIG:20~500、交流ソフトTIG:20~330
溶接電源YC-500WX4T00、ガス調整器YX-251A、水冷トーチ8M 500A YT-50TSW2C1、冷却水装置YX-09KGC1、リモコンYC-301URTRK1
TIG溶接:16~24、手溶接:20~36
ミックスTIG:16~25、交流標準TIG:16~26、交流ハードTIG:16~26、交流ソフトTIG:16~22

1個

1,479,065( 1,626,972円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多様な材料を高品質に溶接する高級タイプ。
交流TIG溶接、直流TIG溶接、直流手溶接に対応。
【特長1】
・ツインインバーター制御と交流出力周波数の切り替えで様々なアルミニウムへ適用範囲が拡大
【特長2】
・多様なワークに多彩な溶接モードで対応
・(1)ミックスTIG溶接
・(2)交流標準TIG溶接
・(3)交流ソフトTIG溶接
・(4)交流ハードTIG溶接

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

ツインインバーター交直流両用TIG溶接機 WX4シリーズセット 空冷8M仕様 外観図

200WX4T00

300WX4T00

500WX4T00

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインインバーター交直流両用TIG溶接機 WX4シリーズセット 空冷8M仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました