(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セット

インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
424,186円 ~ 712,324円
税込価格
466,605円 ~ 783,556円

ハイグレードRX-1シリーズ『省エネ』、『堅牢ボディ』でワンランク上の溶接を!...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
定格容量(kVA)
セット内容
溶接電源出力電流(A)
溶接電源出力電圧(V)
適用ワイヤ径(mm)(( )内はオプション部品が必要)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.4
溶接電源YD-200RX1、ワイヤ送給装置YW-20KB3、空冷トーチ3M 200A YT-20CS4、ガス調整器YX-25AD1、延長ケーブル10M 38SQ YV-310KR1A
DC200
DC25
0.8/0.9/1.0/1.2(軟鋼FCWは直径1.2mmワイヤのみ)

1個

470,368( 517,405円 )

8日目

6.4
溶接電源YD-200RX1、ワイヤ送給装置YW-20KB3、空冷トーチ3M 200A YT-20CS4、ガス調整器YX-25AD1
DC200
DC25
0.8/0.9/1.0/1.2(軟鋼FCWは直径1.2mmワイヤのみ)

1個

424,186( 466,605円 )

8日目

15.4
溶接電源YD-350RX1、ワイヤ送給装置(送給装置ケーブル10M仕様)YW-35KB3CAO、空冷トーチ3M 350A YT-35CE4、ガス調整器YX-25AD1
DC350
DC36
0.9/1.0/1.2(軟鋼FCWは直径1.2mmワイヤのみ)

1個

470,431( 517,474円 )

8日目

15.4
溶接電源YD-350RX1、ワイヤ送給装置YW-35KB3、空冷トーチ3M 350A YT-35CE4、ガス調整器YX-25AD1
DC350
DC36
0.9/1.0/1.2(軟鋼FCWは直径1.2mmワイヤのみ)

1個

444,841( 489,325円 )

8日目

27
溶接電源YD-500RX1、ワイヤ送給装置YW-50KB3KFN、空冷トーチ3M 500A YT-50CS4、ガス調整器YX-25AD1、延長ケーブル10M 60SQ YV-610KR1A
DC500
DC45
1.2/1.4/1.6

1個

712,324( 783,556円 )

8日目

27
溶接電源YD-500RX1、ワイヤ送給装置YW-50KB3KFN、空冷トーチ3M 500A YT-50CS4、ガス調整器YX-25AD1
DC500
DC45
1.2/1.4/1.6

1個

676,787( 744,466円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイグレードRX-1シリーズ『省エネ』、『堅牢ボディ』でワンランク上の溶接を!
【特長1】
・パナソニックの制御技術を結集し、『省エネ』を実現しました
・従来サイリスタ機(350KR2)比較
・溶接時には電力消費効率が高く、省エネ効果がさらに向上
・溶接電流150A領域の場合、溶接時最大約28%削減!
・待機時には、溶接終了後にトランスへの電力供給を停止
・トランス損失(無負荷損失)が発生せず、待機時の消費電力を確実に低減する。待機時最大約85%削減!
【特長2】
・サイリスタ溶接機よりワンランク上の溶接を実現
・デジタル波形制御により、快適なアークスタート/安定したアークを実現
・溶接条件の一元化機能を搭載。溶接条件の調整は電流だけ
・溶接条件の調整が楽になり、作業効率が改善します。安定したワイヤ送給を実現
・電源電圧変動があっても、ワイヤ送給量を一定にコントロールします
【特長3】
・サイリスタ溶接機の置き換えに最適
・従来機以上の高温多湿環境における各種試験をクリアし、耐環境性能も向上しました
・堅牢構造:徹底した板金構造を採用。溶接現場を選びません
・小型化:サイリスタ溶接機の置き換えにジャストフィット!
・軽量化:200RX1質量4kg(サイリスタ機200KR2:76kg)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セット 外観図

200RX1

350RX1

500RX1

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました