(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PA60-SET
エアープラズマ切断機コンプレッサー内蔵PA35/PA60セット エアープラズマセツダンキセット

エアープラズマ切断機コンプレッサー内蔵PA35/PA60セット PA60-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
843,037円 796,332円
税込単価
927,341円 875,965円

シャープな切れ味が自慢!【特長】・(1)現場で使いやすく!コンプレッサ内蔵、堅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

PA60-SET 解除

Loading...

PA60-SET の仕様・寸法情報

型番
定格入力(kVA)
切断能力・鉄(mm)
切断能力・ステンレス(mm)
切断能力・アルミ(mm)
電流範囲(A)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA60-SET

10(単相)、14(三相)
25
25
20
40(単相)、60(三相)
切断電源 コンプレッサー内蔵 YP-060PA2、カーブトーチ10M YT-06PD3

1個

843,037円

796,332

( 875,965円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャープな切れ味が自慢!
【特長】
・(1)現場で使いやすく!コンプレッサ内蔵、堅牢な板金ケースを採用、トーチと電源の接続は工具不要
・(2)確かな切断品質!切断の切り口が狭く、熱歪みやドロスの少ないシャープな切れ味を実現
・外部コンプレッサ使用でさらに能率アップ(YP-060PA2は最大35mm切断可能)
・(3)3型切断トーチにも対応可能、JIS規格対応の3型切断トーチも対応可能、安全性が向上します!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

PA60-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機コンプレッサー内蔵PA35/PA60セットの型番PA60-SETのページです。
型番PA60-SETに関する仕様情報を記載しております。

エアープラズマ切断機コンプレッサー内蔵PA35/PA60セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PA35-SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格入力
(kVA)
切断能力・鉄
(mm)
切断能力・ステンレス
(mm)
切断能力・アルミ
(mm)
電流範囲
(A)
セット内容

652,659円

( 717,925円 )
1個 -

8日目

6.3(単相)、7(三相)1616725(単相)、35(三相)切断電源 コンプレッサー内蔵 YP-030PA2、カーブトーチ10M YT-03PD3

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました