(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアープラズマ切断機 コンプレッサー無しPF35セット

エアープラズマ切断機 コンプレッサー無しPF35セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
551,239円
税込単価
606,363円

切断性能向上!フルデジタルに進化した高機能エアプラズマ切断機。【特長】・(1)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 塗料が蒸発すると通常のヒュームに加え有害ガスが発生する危険があります。換気対策あるいは呼吸器用保護具を着用してください。

型番

PF35-SET 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF35-SET

1個

551,239( 606,363円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切断性能向上!フルデジタルに進化した高機能エアプラズマ切断機。
【特長】
・(1)簡単操作で高機能!「切断ナビ」機能で材質と板厚を選べば切断電流を自動決定します。適切な電流設定で「高品質切断」と「省エネ効果」が期待できます(切断ナビ設定電流は目安であり、切断結果を保証するものではありません)
・(2)塗装鋼板の切断も可能!塗料を除去しなくても切断が可能
・(3)フルデジタルの高い切断性能で、加工精度が向上!

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 塗料が蒸発すると通常のヒュームに加え有害ガスが発生する危険があります。換気対策あるいは呼吸器用保護具を着用してください。

カタログ

Loading...

PF35-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機 コンプレッサー無しPF35セットの型番PF35-SETのページです。
型番PF35-SETに関する仕様情報を記載しております。

エアープラズマ切断機 コンプレッサー無しPF35セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました