(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソーベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンドソーベース

通常単価(税別)
58,663円
税込単価
64,529円

【特長】・GCB120を取り付けてベンチトップとして使用可能です【用途】・金属...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連商品
  • 詳細タイプ:
    バンドソーベース
  • 適合機種:
    GCB120、GCB120B

型番

GCB120BASE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCB120BASE

1個

58,663( 64,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GCB120を取り付けてベンチトップとして使用可能です
【用途】
・金属の切断作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーベースの型番GCB120BASEのページです。
型番GCB120BASEに関する仕様情報を記載しております。

バンドソーベースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました