(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマードリル GBH2-28

ハンマードリル GBH2-28

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
49,233円 32,626円
税込単価
54,156円 35,889円

【特長】・キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です・低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    100V(50-60Hz)
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    850
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    0~1300
  • 最大打撃数(min-1):
    0~5100
  • 二重絶縁:
  • コード長(m):
    5
  • 能力(コンクリート)(mmφ):
    28
  • 能力(ダイヤモンドコア)(mmφ):
    80
  • 能力(鉄工)(mmφ):
    13
  • 能力(木工)(mmφ):
    30
  • 振動3軸合成値ハンマードリル(m/s2):
    11
  • サイズ(mm):
    (H)216×(W)379
  • 付属品:
    キャリングケース

型番

GBH2-28 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電気ハンマードリルシャンク形状SDSプラスシャンク
電圧(V)100V(50-60Hz)2段階切替有無
消費電力(W)850最大無負荷回転数(min-1)0~1300
最大打撃数(min-1)0~5100二重絶縁
コード長(m)5能力(コンクリート)(mmφ)28
能力(ダイヤモンドコア)(mmφ)80能力(鉄工)(mmφ)13
能力(木工)(mmφ)30振動3軸合成値ハンマードリル(m/s2)11
サイズ(mm)(H)216×(W)379付属品キャリングケース

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBH2-28

1個

49,233円

32,626

( 35,889円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です
・低振動設計、クラス最大850Wモーター搭載によりパワフルな穴あけ作業を実現します
・回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業)の3ポジションに切替が可能です
・ボールジョイントケーブルを採用し、ケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します
【用途】
・コンクリート、金属、木材などへの穴あけ作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリル GBH2-28の型番GBH2-28のページです。
型番GBH2-28に関する仕様情報を記載しております。

ハンマードリル GBH2-28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト