(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2602025117
サイドハンドル ハンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】取り付けることで安定性が向上するハンマードリル用サイドハンドル

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

2602025117 解除

Loading...

カタログを表示

2602025117 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2602025117

GBH5-40DCE/N、GSH5CE/N2

1個

5,000( 5,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
取り付けることで安定性が向上するハンマードリル用サイドハンドル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドハンドルの型番2602025117のページです。
型番2602025117に関する仕様情報を記載しております。

サイドハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1612025032
2602025076
2602025141
2602025142
2602025176
2602025191
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用機種

3,500円

( 3,850円 )
1個 あり

4日目

GBH2-18E(RE)、GBH2-23E(RE)

5,000円

( 5,500円 )
1個 あり

1日目

GSH11E

3,600円

( 3,960円 )
1個 あり

5日目

GBH2-26RE、GBH2-26DE/2-28、GBH2-28F、GBH18V-ECN(H)、GBH18V-20(H)、GBH18V-26(H)、GBH18V-26GDE、GBH18V-26F(H)、GBH18V-26FGDE

5,000円

( 5,500円 )
1個 あり

4日目

GSH5CE/N2

6,100円

( 6,710円 )
1個 あり

5日目

GBH4-32DFR

3,600円

( 3,960円 )
1個 あり

1日目

GBH3-28DRE、GBH36V(H)-PLUS、GBH36VF(H)-PLUS

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました