(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットホルダーアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビットホルダーアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,559円
税込単価
5,015円

【特長】・コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプタ...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • 種類:
    ビットホルダーアダプター
  • 適用:
    GSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCH

型番

GFA12-X 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA12-X

1個

4,559( 5,015円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプターです
【用途】
・木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットホルダーアダプターの型番GFA12-Xのページです。
型番GFA12-Xに関する仕様情報を記載しております。

ビットホルダーアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました