(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスドライバードリル GSR18V-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスドライバードリル GSR18V-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,754円
税込単価
31,629円

【特長】・ボッシュプロ商品が誇る高い耐久性、軽量1.2kgで取り回し良好、LE...

詳細情報を確認する

型番

GSR18V-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSR18V-21

1個

28,754( 31,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュプロ商品が誇る高い耐久性、軽量1.2kgで取り回し良好、LEDライト付です
【用途】
・木材・金属・プラスチックなどの穴あけ、ネジの締め・緩め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバードリル GSR18V-21の型番GSR18V-21のページです。
型番GSR18V-21に関する仕様情報を記載しております。

コードレスドライバードリル GSR18V-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました