(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー用アクセサリ サンディングラバ-パット

ディスクグラインダー用アクセサリ サンディングラバ-パット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【特長】ディスクグラインダー、コードレスディスクグラインダー用アクセサリー。固...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • パーツ種類:
    パット
  • 適用機種:
    GWS750-125、GWS7-125(N/TN)、GWS7-125(T)、GWS12-125CI、GWS18V-125SCN(H)、GWS18V-150SCH

型番

1608601033 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプパーツ・付属品パーツ種類パット
適用機種GWS750-125、GWS7-125(N/TN)、GWS7-125(T)、GWS12-125CI、GWS18V-125SCN(H)、GWS18V-150SCH - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1608601033

1個

4,100( 4,510円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ディスクグラインダー、コードレスディスクグラインダー用アクセサリー。
固定ナット付き。
・125mm,150mmφ用
・適用機種:GWS750-125,GWS7-125(N/TN),GWS7-125(T),GWS12-125CI,GWS18V-125SCN(H),GWS18V-150SCH

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー用アクセサリ サンディングラバ-パットの型番1608601033のページです。
型番1608601033に関する仕様情報を記載しております。

ディスクグラインダー用アクセサリ サンディングラバ-パットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト