(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー用アクセサリ サイドハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー用アクセサリ サイドハンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・電動工具用アクセサリー・手になじむエルゴノミクスデザインです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • パーツ種類:
    サイドハンドル
  • 適用機種:
    GWS750-100(I)、GWS7-100(N/TN)、GWS7-100(T/E)、GWS18V-LIN、GWS18V-LINH、GWS18V-100CN(H)、GWS18V-100SCN(H)、GWS750-125、GWS7-125(N/TN)、GWS7-125(T)、GWS12-125CI、GWS18V-125SCN(H)、GWS18V-150SCH

型番

1602025024 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1602025024

5個

500( 550円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具用アクセサリー
・手になじむエルゴノミクスデザインです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー用アクセサリ サイドハンドルの型番1602025024のページです。
型番1602025024に関する仕様情報を記載しております。

ディスクグラインダー用アクセサリ サイドハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました