(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLDS11R002SF8-90
PLDS SF フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ねじ込みタイプ インデキサブルドリル

PLDS SF フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ねじ込みタイプ PLDS11R002SF8-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,096円
税込単価
10,006円

【特長】・1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能・耐ピッチング...

詳細情報を確認する

型番

PLDS11R002SF8-90 解除

Loading...

PLDS11R002SF8-90 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
ツールNo.
先端角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLDS11R002SF8-90

2.5 ~ 13.5
5.8
7803405
90°

1個

9,096( 10,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能
・耐ピッチング性と切れ味を両立した経済的な3コーナ仕様インサート(別売)をラインナップ
・工具の長寿命化と良好な加工面を実現するボティ設計

カタログ

 

Loading...

PLDS11R002SF8-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLDS SF フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ねじ込みタイプの型番PLDS11R002SF8-90のページです。
型番PLDS11R002SF8-90に関する仕様情報を記載しております。

PLDS SF フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ねじ込みタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLDS11R002SF8-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
ツールNo. 先端角

9,096円

( 10,006円 )
1個 -

1日目

2.4 ~ 1647803406120°

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました