(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・切れ味重視の刃先形状、オイルホール形状「MEGA COOLER」を採...
型番
未確定141件の候補があります。
Loading...
ADO-SUSシリーズのご紹介
1)加工硬化を抑制:切れ味重視の刃先形状
切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制。ドリル自身の工具寿命だけでなく、次工程で使用するタップ、リーマの工具寿命延長につながります。
使用工具 | ADO-SUS-5D |
---|---|
サイズ | φ10 |
被削材 | SUS304 |
切削速度 | 70m/min(2,229min-1) |
送り速度 | 446mm/min(0.2mm/rev) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油・1.5MPa) |
使用機械 | 横形マシニングセンタ |
■穴入口付近の硬度
2)切りくずを解決:新型溝形状
切りくずを細かく分断します。
3)切削温度の低減:特殊マージン形状
被削材と摩擦する面積が減少し、マージン部で発生する摩擦熱を低減します。
突出しの長いADO-SUS-8Dでは加工安定性をキープするためミドルマージンを採用しています。
4)切削温度の低減:新型オイルホール形状"MEGA COOLER"
切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
(3D・5Dのφ6を超えるサイズに適用)
クラス最大級の吐出量を実現!
工具回転数 2,200min-1にて解析
5)溶着を抑制:WXLコーティング
耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。
■オーステナイト系ステンレス鋼加工
切削温度を低減する工具仕様がドリルマージン部の摩耗抑制に抜群の効果を発揮!
加工初期から安定した加工を実現!
穴壁面の表面粗さも良好!
使用工具 | ADO-SUS-5D | 他社品 |
---|---|---|
サイズ | φ10 | |
被削材 | SUS304 | |
切削速度 | 70m/min(2,229min-1) | |
送り速度 | 446mm/min(0.20mm/rev) | |
穴深さ | 50mm(通り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油・1.5MPa) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ |
切削温度を低減する工具仕様がドリルマージン部の摩耗抑制に抜群の効果を発揮!
加工初期から安定した加工を実現!
穴壁面の表面粗さも良好!
■オーステナイト系ステンレス鋼加工
使用工具 | ADO-SUS-3D | 従来品 |
---|---|---|
サイズ | φ8.5 | |
被削材 | SUS304 | |
切削速度 | 80m/min(2,997min-1) | |
送り速度 | 659mm/min(0.22mm/rev) | |
穴深さ | 25mm(通り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油・1.5MPa) | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT30) |
穴入口の比較
■析出硬化系ステンレス鋼加工
使用工具 | ADO-SUS-5D | 他社品 |
---|---|---|
サイズ | φ6.7 | |
被削材 | 15-5PH (43HRC) | |
切削速度 | 50m/min(2,377min-1) | |
送り速度 | 357mm/min(0.15mm/rev) | |
穴深さ | 45mm(止り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油・3MPa) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ |
■二相系ステンレス鋼加工
使用工具 | ADO-SUS-5D | 他社品 |
---|---|---|
サイズ | φ10.3 | |
被削材 | SUS329J3L | |
切削速度 | 65m/min(2,010min-1) | |
送り速度 | 462mm/min(0.23mm/rev) | |
穴深さ | 48mm(通り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油・8MPa) | |
使用機械 | 複合旋盤 |
■チタン合金加工
使用工具 | ADO-SUS-3D | 他社品 | 従来品 |
---|---|---|---|
サイズ | φ5.1 | ||
被削材 | Ti-6Al-4V (34~36HRC)※ | ||
切削速度 | 40m/min(2,498min-1) | ||
送り速度 | 300mm/min(0.12mm/rev) | ||
穴深さ | 17mm(通り) | ||
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油・2MPa) | ||
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT30) |
切りくず
■Ni基超耐熱合金加工
使用工具 | ADO-SUS-3D | 他社品 |
---|---|---|
サイズ | φ6 | |
被削材 | Inconel 718 (43HRC) | |
切削速度 | 30m/min(1,592min-1) | |
送り速度 | 143mm/min(0.09mm/rev) | |
穴深さ | 18mm(通り)ノンステップ | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT40) |
■160穴加工後の摩耗状況
■オーステナイト系ステンレス鋼加工
使用工具 | ADO-SUS-8D | 他社品 |
---|---|---|
サイズ | φ10 | |
被削材 | SUS304 | |
切削速度 | 70m/min(2,229min-1) | |
送り速度 | 669mm/min(0.30mm/rev) | |
穴深さ | 78.5mm(止り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油・3MPa) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(HSK63) |
深穴加工でも高能率・長寿命化を実現!
■クロムモリブデン鋼加工
使用工具 | ADO-SUS-8D | 他社品 |
---|---|---|
サイズ | φ3 | |
被削材 | SCM440 | |
切削速度 | 75m/min(7,962min-1) | |
送り速度 | 717mm/min(0.09mm/rev) | |
穴深さ | 78.5mm(止り) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤(内部給油・1MPa) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT40) |
■小径・低クーラント圧でも安定!
*新型オイルホイール形状はφ6を超えるサイズから適用
タップの耐久は下穴加工で決まる!
使用工具 | A-POT M10×1.5 |
---|---|
被削材 | SUS304 |
ねじ立て長さ | 19mm(通り) |
切削速度 | 20m/min(637min-1) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 塩素フリー10倍 |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(同期送り機構付き) |
下穴加工ドリル別タップ加工穴数の違い
タップ損傷状態(3,500穴加工時)
加工のポイント
切削温度が高くなりやすい環境下では、下記のトラブルが生じやすくなります。
・溶着による切れ刃の欠け
・切りくずサイズの増大が原因の切りくず詰りによる折損
トラブル解消のために下記のような加工法をお勧めいたします。
■本加工法の事例
使用工具 | ADO-SUS-3D φ11.6 |
---|---|
被削材 | SUS304L |
切削速度 | 55m/min(1,510min-1) |
送り速度 | 226mm/min(0.15mm/rev) |
穴深さ | 25mm(止り) |
切削油剤 | 不水溶性切削油剤(内部給油) |
使用機械 | 全自動旋盤 |
本加工法(2mm 毎に0.1秒送り停止)VS ノンステップ
ADO-SUS-3D・5D・8D
1. 切削条件基準表は、水溶性切削油剤及び内部給油を使用する場合のものです。
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍~30倍程度の良質のものをご使用下さい。
3. 不水溶性切削油剤または20倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%下げて下さい。
4. ドリル装着に際しては、傷や汚れのないコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm以下に抑えて下さい。
5. 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
6. 油穴の詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
7. 銅合金を加工する場合、切りくずの形状により、切削速度、送り量を調整下さい。
※ インコネル718をはじめとする耐熱合金に関しては、穴深さ3D以下の場合のみ、上記条件表が適用されます。3Dを超える場合は、状況に応じてステップ加工を行って下さい。
ステンレス鋼記号対照表
被削材 | 鋼種 No. | 日本工業規格 JIS | 国際規格 IOS 15510 | 欧州規格 | アメリカ規格 | 中国規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | UNS | (AISI) | GB | ||||
フェライト系・ マルテンサイト系 ステンレス鋼 | 1 | SUS405 | X6CrAl13 | 1.4002 | S40500 | 405 | S11348 |
SUS430 | X6Cr17 | 1.4016 | S43000 | 430 | S11710 | ||
SUS410 | X12Cr13 | 1.4006 | S41000 | 410 | S41010 | ||
SUS410S | X6Cr13 | 1.4 | S41008 | - | S41008 | ||
2 | SUS420J1 | X20Cr13 | 1.4021 | S42000 | 420 | S42020 | |
SUS420J2 | X30Cr13 | 1.4028 | S42000 | 420 | S42030 | ||
オーステナイト系 ステンレス鋼 | 3 | SUS303 | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | S30300 | 303 | S30317 |
SUS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | S30400 | 304 | S30408 | ||
SUS304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | S30403 | 304L | S30403 | ||
SUS305 | X6CrNi18-12 | 1.4303 | S30500 | 305 | S30510 | ||
SUS309S | X6CrNi23-13 | 1.495 | S30908 | 309S | S30908 | ||
SUS310S | X6CrNi25-20 | 1.4951 | S31008 | 310S | S31008 | ||
SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | S31600 | 316 | S31608 | ||
SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | S31603 | 316L | S31603 | ||
SUS316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | S31635 | - | S31668 | ||
SUS317L | X2CrNiMo19-14-4 | 1.4438 | S31703 | 317L | S31703 | ||
SUS347 | X6CrNiNb18-10 | 1.455 | S34700 | 347 | S34778 | ||
4 | SUS301 | X5CrNi17-7 | 1.4319 | S30100 | 301 | S30110 | |
SUS301L | X2CrNiN18-7 | 1.4318 | S30153 | - | S30153 | ||
SUS304N1 | X5CrNiN19-9 | 1.4315 | S30451 | 304N | S30458 | ||
SUS304N2 | - | - | S30452 | - | - | ||
二相系 ステンレス鋼 | 5 | SUS329J1 | X6CrNiMo26-4-2 | - | S32900 | 329 | - |
6 | SUS329J3L | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | S32205 | - | S22053 | |
SUS329J4L | X2CrNiMoN25-7-3 | - | S31260 | - | S22583 | ||
- | - | - | S32750 | - | - | ||
析出硬化系 ステンレス鋼 | 7 | SUS630 | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | S17400 | 17-4PH(A17400) | S51740 |
- | - | - | - | 15-5PH(S15500) | - | ||
SUS631 | X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | S17700 | 17-7PH(S17700) | S51700 |
ねじ下穴径表
メートルねじ
ねじの呼び | 推奨下穴径 | 最小下穴径 | 最大下穴径 | |
---|---|---|---|---|
各精度共通 | 旧 JIS2級用 | 6H用 | ||
2.5×0.45 | 2.05 | 2.02 | 2.13 | 2.13 |
2.5×0.35 | 2.15 | 2.13 | 2.22 | 2.22 |
※2.6×0.45 | 2.15 | - | - | 2.23 |
※2.6×0.35 | 2.25 | - | - | 2.32 |
※3×0.6 | 2.4 | 2.35 | 2.42 | 2.51 |
3×0.5 | 2.5 | 2.46 | 2.59 | 2.59 |
3×0.35 | 2.65 | 2.63 | 2.72 | 2.72 |
3.5×0.6 | 2.9 | 2.85 | 3.01 | 3.01 |
※3.5×0.5 | 3 | 2.96 | - | 3.09 |
3.5×0.35 | 3.15 | 3.13 | 3.22 | 3.22 |
4×0.75 | 3.25 | 3.19 | 3.32 | 3.37 |
4×0.7 | 3.3 | 3.25 | 3.42 | 3.42 |
4×0.5 | 3.5 | 3.46 | 3.59 | 3.59 |
4.5×0.75 | 3.75 | 3.69 | 3.87 | 3.87 |
4.5×0.5 | 4 | 3.96 | 4.09 | 4.09 |
※5×0.9 | 4.1 | - | - | 4.23 |
5×0.8 | 4.2 | 4.14 | 4.33 | 4.33 |
※5×0.75 | 4.25 | 4.19 | - | 4.37 |
5×0.5 | 4.5 | 4.46 | 4.59 | 4.59 |
※5.5×0.9 | 4.6 | - | - | 4.73 |
※5.5×0.75 | 4.75 | - | - | 4.87 |
5.5×0.5 | 5 | 4.96 | 5.09 | 5.09 |
6×1 | 5 | 4.92 | 5.15 | 5.15 |
6×0.75 | 5.25 | 5.19 | 5.37 | 5.37 |
※6×0.5 | 5.5 | - | - | 5.59 |
7×1 | 6 | 5.92 | 6.15 | 6.15 |
7×0.75 | 6.25 | 6.19 | 6.37 | 6.37 |
※7×0.5 | 6.5 | - | - | 6.59 |
8×1.25 | 6.75 | 6.65 | 6.91 | 6.91 |
8×1 | 7 | 6.92 | 7.15 | 7.15 |
8×0.75 | 7.25 | 7.19 | 7.37 | 7.37 |
※8×0.5 | 7.5 | - | - | 7.59 |
9×1.25 | 7.75 | 7.65 | 7.91 | 7.91 |
9×1 | 8 | 7.92 | 8.15 | 8.15 |
9×0.75 | 8.25 | 8.19 | 8.37 | 8.37 |
※9×0.5 | 8.5 | - | - | 8.59 |
10×1.5 | 8.5 | 8.38 | 8.67 | 8.67 |
10×1.25 | 8.75 | 8.65 | 8.91 | 8.91 |
10×1 | 9 | 8.92 | 9.15 | 9.15 |
10×0.75 | 9.25 | 9.19 | 9.37 | 9.37 |
※10×0.5 | 9.5 | - | - | 9.59 |
11×1.5 | 9.5 | 9.38 | 9.67 | 9.67 |
11×1.25 | 9.75 | 9.65 | 9.8 | 9.91 |
11×1 | 10 | 9.92 | 10.15 | 10.15 |
11×0.75 | 10.25 | 10.19 | 10.37 | 10.37 |
※11×0.5 | 10.5 | - | - | 10.59 |
12×1.75 | 10.25 | 10.11 | 10.44 | 10.44 |
12×1.5 | 10.5 | 10.38 | 10.67 | 10.67 |
12×1.25 | 10.75 | 10.65 | 10.91 | 10.91 |
12×1 | 11 | 10.92 | 11.15 | 11.15 |
※12×0.75 | 11.25 | - | - | 11.37 |
※12×0.5 | 11.5 | - | - | 11.59 |
※13×1.75 | 11.25 | - | - | 11.44 |
※13×1.5 | 11.5 | - | - | 11.67 |
※13×1.25 | 11.75 | - | - | 11.91 |
※13×1 | 12 | - | - | 12.15 |
※13×0.75 | 12.3 | - | - | 12.37 |
※13×0.5 | 12.5 | - | - | 12.59 |
14×2 | 12 | 11.84 | 12.21 | 12.21 |
14×1.5 | 12.5 | 12.38 | 12.67 | 12.67 |
14×1.25 | 12.75 | 12.65 | - | 12.91 |
14×1 | 13 | 12.92 | 13.15 | 13.15 |
※14×0.75 | 13.3 | - | - | 13.37 |
※14×0.5 | 13.5 | - | - | 13.59 |
※15×2 | 13 | - | - | 13.21 |
15×1.5 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.67 |
15×1.25 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.91 |
15×1 | 14 | 13.95 | 14.15 | 14.15 |
※15×0.75 | 14.3 | - | - | 14.37 |
※15×0.5 | 14.5 | - | - | 14.59 |
16×2 | 14 | 13.9 | 14.2 | 14.21 |
16×1.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.67 |
※16×1.25 | 14.75 | 14.65 | - | 14.91 |
16×1 | 15 | 14.95 | 15.15 | 15.15 |
※16×0.75 | 15.25 | 15.19 | - | 15.37 |
16×0.5 | 15.5 | 15.46 | 15.52 | 15.59 |
※17×2 | 15 | - | - | 15.21 |
17×1.5 | 15.5 | 15.4 | 15.68 | 15.67 |
※17×1.25 | 15.8 | - | - | 15.91 |
17×1 | 16 | 15.95 | 16.15 | 16.15 |
※17×0.75 | 16.3 | - | - | 16.37 |
※17×0.5 | 16.5 | - | - | 16.59 |
18×2.5 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 15.74 |
18×2 | 16 | 15.9 | 16.2 | 16.21 |
18×1.5 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.67 |
※18×1.25 | 16.75 | 16.65 | - | 16.91 |
18×1 | 17 | 16.95 | 17.15 | 17.15 |
※18×0.75 | 17.25 | 17.19 | - | 17.37 |
18×0.5 | 17.5 | 17.46 | 17.52 | 17.59 |
※19×2.5 | 16.5 | - | - | 16.74 |
※19×2 | 17 | - | - | 17.21 |
※19×1.5 | 17.5 | - | - | 17.67 |
※19×1.25 | 17.8 | - | - | 17.91 |
※19×1 | 18 | - | - | 18.15 |
※19×0.75 | 18.3 | - | - | 18.37 |
※19×0.5 | 18.5 | - | - | 18.59 |
20×2.5 | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 17.74 |
20×2 | 18 | 17.9 | 18.2 | 18.21 |
20×1.5 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.67 |
※20×1.25 | 18.75 | 18.65 | - | 18.91 |
20×1 | 19 | 18.95 | 19.15 | 19.15 |
20×0.5 | 19.5 | 19.46 | 19.52 | 19.59 |
※21×2.5 | 18.5 | - | - | 18.74 |
※21×1.5 | 19.5 | - | - | 19.67 |
※21×1 | 20 | - | - | 20.15 |
22×2.5 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 19.74 |
22×2 | 20 | 19.9 | 20.2 | 20.21 |
推奨下穴径は、旧JIS2級めねじ用です。
※JIS 規格にないめねじの下穴径は、参考値です。
メートルねじ(ニューロールタップ)
ねじの呼び | 旧 JIS2級ねじ | 6H | ||
---|---|---|---|---|
RH 精度 | 最小~最大(ひっかかり率) | RH 精度 | 最小~最大(ひっかかり率) | |
2.5×0.45 | 4 | 2.28 ~ 2.33 (100%~75%) | 4 | 2.280 ~ 2.324 (100%~75%) |
※2.6×0.45 | 4 | ※2.38 ~ 2.43(100%~75%) | - | - |
3×0.6 | 5 | 2.70 ~ 2.73 (100%~90%) | - | - |
3×0.5 | 5 | 2.76 ~ 2.81 (100%~75%) | 5 | 2.762 ~ 2.812 (100%~75%) |
3.5×0.6 | 5 | 3.20 ~ 3.26(100%~75%) | 5 | 3.202 ~ 3.250 (100%~80%) |
※4×0.75 | 6 | 3.62 ~ 3.67 (100%~85%) | - | - |
4×0.7 | 6 | 3.65 ~ 3.70(100%~85%) | 6 | 3.66 ~ 3.69 (100%~85%) |
4.5×0.75 | 6 | 4.12 ~ 4.18 (100%~80%) | 6 | 4.13 ~ 4.18 (100%~80%) |
※5×0.9 | 6 | 4.53 ~ 4.59 (100%~85%) | - | - |
5×0.8 | 6 | 4.59 ~ 4.66 (100%~80%) | 6 | 4.60 ~ 4.65 (100%~80%) |
6×1 | 7 | 5.48 ~ 5.57(100%~80%) | 7 | 5.49 ~ 5.56 (100%~80%) |
7×1 | 7 | 6.48 ~ 6.57(100%~80%) | 7 | 6.49 ~ 6.56 (100%~80%) |
8×1.25 | 7 | 7.34 ~ 7.41 (100%~85%) | 7 | 7.34 ~ 7.41 (100%~85%) |
8×1 | 7 | 7.48 ~ 7.57 (100%~80%) | 7 | 7.49 ~ 7.56 (100%~80%) |
10×1.5 | 7 | 9.18 ~ 9.28 (100%~85%) | 7 | 9.19 ~ 9.27 (100%~85%) |
10×1.25 | 7 | 9.34 ~ 9.41 (100%~85%) | 7 | 9.34 ~ 9.41 (100%~85%) |
10×1 | 7 | 9.48 ~ 9.57 (100%~80%) | 7 | 9.49 ~ 9.56 (100%~80%) |
12×1.75 | 8 | 11.05 ~ 11.15 (100%~85%) | 8 | 11.05 ~ 11.15 (100%~85%) |
12×1.5 | 7 | 11.18 ~ 11.28(100%~85%) | 7 | 11.19 ~ 11.27 (100%~85%) |
12×1.25 | 7 | 11.34 ~ 11.41(100%~85%) | 7 | 11.34 ~ 11.41 (100%~85%) |
12×1 | 7 | 11.48 ~ 11.57 (100%~80%) | 7 | 11.49 ~ 11.56 (100%~80%) |
14×2 | 10 | 12.92 ~ 13.04 (100%~85%) | 10 | 12.93 ~ 13.04 (100%~85%) |
14×1.5 | 9 | 13.21 ~ 13.30 (100%~85%) | 9 | 13.21 ~ 13.30 (100%~85%) |
16×2 | 10 | 14.92 ~ 15.04 (100%~85%) | 10 | 14.93 ~ 15.04 (100%~85%) |
16×1.5 | 9 | 15.21 ~ 15.30 (100%~85%) | 9 | 15.21 ~ 15.30 (100%~85%) |
6HはJIS B 0209-2001による。
並目サイズはJIS B 0209-1982付属書1による。
細目サイズはJIS B 0211-1982付属書による。
※印はJIS廃止サイズです。
1. 上表の下穴径は、被削材等により異なりますので、目安として下さい。
2. 下穴径は被削材・硬さ・形状寸法等により盛上がり性が多少変わりますので試し加工の上決定下さい。
3. 耐久性を考慮すると、下穴径は大きめの方が有利です。目的に合わせて選定下さい。
4. 下穴曲がり、うねり、心ずれ等があると、トラブルの原因になりますのでご注意下さい。
【特長】
・切れ味重視の刃先形状、オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現
・油穴付き8Dタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針