(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ダブルヘッドナスカン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2759
ステンレス ダブルヘッドナスカン フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,626円
税込単価
1,789円

【特長】・ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。【用途】・チェーン・ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.03
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

B-2759 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
L(mm)
S(mm)
t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2759

4982970427598
178-4049
48.000
21
89.5
8
5.5

2個

1,626( 1,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ダブルヘッドナスカンの型番B-2759のページです。
型番B-2759に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ダブルヘッドナスカンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-2760
B-2761
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) L(mm) S(mm) t(mm)

1,533円

( 1,686円 )
4個 あり

1日目

4982970427604178-256763.00025103106

1,728円

( 1,901円 )
4個 あり

1日目

4982970427611178-407075.00026121116.5

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました