(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電クッションマット

制電クッションマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
110,881円
税込単価
121,969円

【特長】・クッション性のある静電気対策マットです。・疲労や底冷えの軽減につなが...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    7
  • 幅(mm):
    910
  • 長さ(m):
    10
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    195-1324
  • JANコード:
    4904771117256
  • 質量(g):
    25500
  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 表面抵抗値(Ω):
    1.2×10の8乗

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

MR-145-710-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-145-710-1

1個

110,881( 121,969円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性のある静電気対策マットです。
・疲労や底冷えの軽減につながります。
【用途】
・静電気を抑える必要な現場に。
【材質】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品情報

MR-145-710-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制電クッションマットの型番MR-145-710-1のページです。
型番MR-145-710-1に関する仕様情報を記載しております。

制電クッションマットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました