(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,274円
税込単価
11,301円

【特長】・酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので、特に動摩耗に効果...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4512192318239
  • トラスココード:
    195-0734
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 容量(g):
    450
  • 質量(g):
    590
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂、アルミナ粉
  • 可使時間(25℃):
    50分
  • 硬化時間(25℃):
    16時間
  • 容量(L):
    0.22
  • タイプ:
    パテ状補修剤
  • 色詳細:
    濃灰色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV11410J

1パック

6個入り

10,274( 11,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので、特に動摩耗に効果があります。
【用途】
・機械部品などの摩耗部分の補修に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂、アルミナ粉
【セット内容】
・主剤0.41kg
・硬化剤0.05kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般の型番DV11410Jのページです。
型番DV11410Jに関する仕様情報を記載しております。

WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました