(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25 Ib 鉄粉標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25 Ib 鉄粉標準タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,735円
税込単価
93,209円

【特長】・パテ状で、パイプ及びフランジ等の他機械部の巣穴埋め、亀裂の補修、腐食...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4512192310080
  • トラスココード:
    195-0727
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 容量(g):
    11300
  • 質量(g):
    12770
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
  • 可使時間(25℃):
    45分
  • 硬化時間(25℃):
    16時間
  • タイプ:
    パテ状補修剤
  • 色詳細:
    濃灰色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV10130J

1個

84,735( 93,209円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パテ状で、パイプ及びフランジ等の他機械部の巣穴埋め、亀裂の補修、腐食部の再生、肉盛りが可能です。
・硬化後は機械加工が可能で、穿孔(せんこう)、タップも立てることができます。
・火を使わずに金属の穴埋め、接着、シール、肉盛りができます。
【用途】
・パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
【セット内容】
・主剤10.13kg
・硬化剤1.13kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25 Ib 鉄粉標準タイプの型番DV10130Jのページです。
型番DV10130Jに関する仕様情報を記載しております。

25 Ib 鉄粉標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました