(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B 1Ib鉄分・液状タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DV10210J
B 1Ib鉄分・液状タイプ キンゾクヨウホシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,568円
税込単価
8,325円

【特長】・寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です。【用途】・簡易プレス型...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
  • 可使時間(25℃):
    45分
  • 硬化時間(25℃):
    16時間
  • タイプ:
    液体
  • 色詳細:
    濃灰色

Loading...

 
カタログを表示

DV10210J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV10210J

4512192312121
195-0728
450
590

2個

7,568( 8,325円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です。
【用途】
・簡易プレス型製作。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
【セット内容】
・主剤0.41kg
・硬化剤0.05kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B 1Ib鉄分・液状タイプの型番DV10210Jのページです。
型番DV10210Jに関する仕様情報を記載しております。

B 1Ib鉄分・液状タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DV10220J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 容量(g) 質量(g)

22,917円

( 25,209円 )
1個 あり

2日目

4512192312114195-072918002034

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました