(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ向け・パテ状

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DV10610J
アルミ向け・パテ状 キンゾクヨウホシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,996円
税込単価
15,396円

【特長】・接着力が高く、加工性が良好です・使用方法が簡単で、漏洩の原因となる金...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉
  • 可使時間(25℃):
    60分
  • 硬化時間(25℃):
    16時間
  • タイプ:
    パテ状補修剤
  • 色詳細:
    薄灰色

Loading...

 
カタログを表示

DV10610J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DV10610J

DV10610J

4512192314118
195-0731
450
590

1個

13,996( 15,396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着力が高く、加工性が良好です
・使用方法が簡単で、漏洩の原因となる金属の補修ができる
・耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性が有る
・異種金属の補修や接着を行っても電蝕を起こさない
・硬化後は各種ハンド&機械加工が可能
【用途】
・アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め
・アルミ製機械設備の修理、防蝕補修
・金属材質整備機器の形状再生、肉盛り、穴埋め、接着
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉
【セット内容】
・主剤0.41kg
・硬化剤0.05kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ向け・パテ状の型番DV10610Jのページです。
型番DV10610Jに関する仕様情報を記載しております。

アルミ向け・パテ状のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DV10620J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 容量(g) 質量(g)

27,975円

( 30,773円 )
1個 あり

1日目

4512192314125195-073213501525

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました