(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡漏れ検査剤 リークチェック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RICV-450
発泡漏れ検査剤 リークチェック ケンチザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,549円
税込単価
1,704円

【特長】・ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。・検出力は、JIS ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • 種類:
    本体
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤、精製水
  • 使用温度範囲(℃):
    5~50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

RICV-450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
容器タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RICV-450

スプレー
147-6194
4560266230369
409.000
0.42
-

5個

1,549( 1,704円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
・検出力は、JIS Z 2330に合致し優れています。
【用途】
・空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。
【材質】
・主成分:界面活性剤、精製水

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡漏れ検査剤 リークチェックの型番RICV-450のページです。
型番RICV-450に関する仕様情報を記載しております。

発泡漏れ検査剤 リークチェックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RIC-4
RICV-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 容器タイプ

8,684円

( 9,552円 )
1個 あり

4日目

液体147-6192-4400.04

35,871円

( 39,458円 )
1個 あり

4日目

液体202-8090-19200.018

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました