(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ベルトフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-763
ステンレス ベルトフック フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

【特長】・幅のあるベルトなど使用できます。【用途】・ゴムや繊維等のベルト状の平...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

B-763 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
W1(mm)
W2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-763

0.1
4982970408368
204-7181
78.000
11.5
8
81
3.5
64
42

4個

1,430( 1,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅のあるベルトなど使用できます。
【用途】
・ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ベルトフックの型番B-763のページです。
型番B-763に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ベルトフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-765
B-762
B-764
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) d(mm) D(mm) L(mm) S(mm) W1(mm) W2(mm)

3,340円

( 3,674円 )
2個 あり

1日目

0.24982970308385195-1925271.00019.512122510374

1,052円

( 1,157円 )
8個 あり

1日目

0.074982970408351205-037133.0008.766164831

1,968円

( 2,165円 )
4個 あり

1日目

0.154982970408375204-7123155.00014.51010148658

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました