(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス O型フック SUS316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2622
ステンレス O型フック SUS316 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

【特長】・シンプルな形状のフックです。【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

B-2622 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2622

0.03
4982970426225
204-7154
30
21
6
52
15
7

8個

1,067( 1,174円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のフックです。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス O型フック SUS316の型番B-2622のページです。
型番B-2622に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス O型フック SUS316のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-2623
B-2624
B-2717
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) L(mm) S(mm) R(mm)

1,490円

( 1,639円 )
4個 あり

4日目

0.054982970426232204-56305922857168

2,313円

( 2,544円 )
4個 あり

1日目

0.124982970426249204-7127103.000241061187

836円

( 920円 )
8個 あり

1日目

0.024982970427178205-02971716541124.5

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました