(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スナップフック BL型(スイベルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2600
ステンレス スナップフック BL型(スイベルタイプ) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,840円
税込単価
2,024円

【特長】・アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

寸法図

 
商品情報を表示

B-2600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
L(mm)
S(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2600

0.08
4982970426003
205-3445
45
34
18
84.5
9
6
4.5
17.5

4個

1,840( 2,024円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
・スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフック BL型(スイベルタイプ)の型番B-2600のページです。
型番B-2600に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス スナップフック BL型(スイベルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-2598
B-2599
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) d(mm) L(mm) S(mm) D1(mm) D2(mm) H(mm)

1,277円

( 1,405円 )
8個 あり

4日目

0.034982970425983205-028312.0002311.5556.5438.5

1,218円

( 1,340円 )
8個 あり

1日目

0.064982970425990204-7125303214.578.5105413.5

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました