(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スナップフック BW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス スナップフック BW型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
687円 ~ 2,072円
税込価格
756円 ~ 2,279円

【特長】・フック先端の鋭角部分を落としています。・対象物に簡単に連結できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
使用荷重(kN)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4982970428038
205-0362
10
22
0.10
4
45
8
4.5
6.5

8個

687( 756円 )

4日目

4982970428045
204-5601
17
26
0.15
5
53
8
5.5
8

8個

733( 806円 )

4日目

4982970428052
204-5619
30
31.5
0.20
6
61
10
6.5
9

8個

905( 996円 )

1日目

4982970428069
204-8767
45
36
0.25
7
70
11
8
11

8個

910( 1,001円 )

1日目

4982970428076
204-7207
66
40
0.34
8
80
13
9
12

8個

1,295( 1,425円 )

1日目

4982970428083
205-1928
134
50
0.54
10
102
15
11
16

4個

2,072( 2,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック先端の鋭角部分を落としています。
・対象物に簡単に連結できます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフック BW型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました