(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス チェーンフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2147
ステンレス チェーンフック フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

【特長】・チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。【用途】・チェーンの端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

B-2147 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
使用荷重(kN)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
A(mm)
B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2147

4982970421473
201-1992
24.000
32
0.29
2
6
60
21
8.5
2.5

10個

640( 704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
【用途】
・チェーンの端末金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス チェーンフックの型番B-2147のページです。
型番B-2147に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス チェーンフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-2148
B-2149
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) 使用荷重(kN) d(mm) D(mm) L(mm) S(mm) A(mm) B(mm)

743円

( 817円 )
8個 あり

4日目

4982970421480201-347846.000340.592.587023113

1,129円

( 1,242円 )
8個 あり

4日目

4982970421497201-201984.000360.883108425144

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました