(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス オープンフックN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2826
ステンレス オープンフックN型 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,187円
税込単価
1,306円

【特長】・環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
B-28254982970428250200-890121.000
B-28264982970428267200-891334.000
B-28274982970428274200-890074.000
B-28284982970428281201-0401142.000

寸法図・使用例


商品情報を表示

B-2826 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2826

0.1
4982970428267
200-8913
34.000
34
6
63
16

8個

1,187( 1,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
【用途】
・様々な接続に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス オープンフックN型の型番B-2826のページです。
型番B-2826に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス オープンフックN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 安全率を教えてください。
A
安全率は、目安となりますが耐荷重に対して3程度、破断に対して8程度です。

この商品のバリエーション

型番
B-2825
B-2827
B-2828
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) L(mm) S(mm)

788円

( 867円 )
8個 あり

1日目

0.074982970428250200-8901212755415

1,372円

( 1,509円 )
4個 あり

4日目

0.154982970428274200-890074.0004188123

1,968円

( 2,165円 )
4個 あり

4日目

0.24982970428281201-0401142.000511010227

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました