(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスロング吊りフック(A-2763/B-2762)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-2763
ステンレスロング吊りフック(A-2763/B-2762) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【特長】・ステンレス製なので耐食性に優れています。【用途】・床面・柱などに設置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • T(mm):
    2
  • A(mm):
    22
  • B(mm):
    30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2763

0.13
M-12
4982970327638
178-4088
318.000
37
12
292
20
262

2個

4,200( 4,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので耐食性に優れています。
【用途】
・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロング吊りフック(A-2763/B-2762)の型番A-2763のページです。
型番A-2763に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスロング吊りフック(A-2763/B-2762)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-2762
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
ねじ径 JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) L(mm) S(mm) L1(mm)

2,898円

( 3,188円 )
4個 あり

1日目

0.08M-104982970427628178-2573140.00032921717187

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました