(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス オープンフックA型(リング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-883
ステンレス オープンフックA型(リング付) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,583円
税込単価
1,741円

【特長】・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。・環のついた外開きの構造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

B-883 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-883

0.15
4982970409464
204-7205
74.000
41
10
8
84
23

1個

1,583( 1,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
・環のついた外開きの構造です。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス オープンフックA型(リング付)の型番B-883のページです。
型番B-883に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス オープンフックA型(リング付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-881
B-882
B-884
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) d(mm) D(mm) L(mm) S(mm)

916円

( 1,008円 )
1個 あり

1日目

0.074982970409440204-870222.00026655515

898円

( 988円 )
1個 あり

1日目

0.14982970409457204-871533.00030766316

2,136円

( 2,350円 )
1個 あり

1日目

0.24982970409471204-7152141.0005113.51010027

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました