(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナスカン クロームメッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-782
ナスカン クロームメッキ フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
603円
税込単価
663円

【特長】・アイの部分が回転するので連結した時にからみません。・ワンタッチで開く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    亜鉛ダイキャスト
  • 材質2:
    仕上げ:クロームメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

B-782 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-782

0.02
4982970408559
204-7218
31.000
23
13.5
4
76
8
11

10個

603( 663円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
・ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
【用途】
・チェーンに。
【材質】
・亜鉛ダイキャスト 
・仕上げ:クロームメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナスカン クロームメッキの型番B-782のページです。
型番B-782に関する仕様情報を記載しております。

ナスカン クロームメッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-781
B-783
B-784
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) d(mm) D(mm) L(mm) S(mm) H(mm)

469円

( 516円 )
10個 あり

1日目

0.014982970408542205-0367171793.56377.5

696円

( 766円 )
10個 あり

1日目

0.034982970408566204-875241.00024205881016

705円

( 776円 )
4個 あり

1日目

0.034982970408573204-720457.000301869412.516.5

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました