(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス Sカンフック SUS316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2627
ステンレス Sカンフック SUS316 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,503円
税込単価
3,853円

【特長】・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。【用途】・チェー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

B-2627 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
S(mm)
R(mm)
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2627

0.12
4982970426270
204-8744
170.000
53
10
17
13.5
125
105

2個

3,503( 3,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sカンフック SUS316の型番B-2627のページです。
型番B-2627に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス Sカンフック SUS316のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-2625
B-2626
B-2718
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) S(mm) R(mm) L1(mm) L2(mm)

1,356円

( 1,492円 )
4個 あり

1日目

0.034982970426256204-717537.000326987563

2,073円

( 2,280円 )
2個 あり

1日目

0.054982970426263204-714585.0004281310.59983

936円

( 1,030円 )
8個 あり

1日目

0.024982970427185204-7206212658.56.56252

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました