(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス環付スナップフック NBL型(スイベルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス環付スナップフック NBL型(スイベルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,468円 ~ 1,549円
税込価格
1,615円 ~ 1,704円

【特長】・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。・アイの部分がス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
L(mm)
S(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.03
4982970426669
205-0279
14.000
23
11.5
55
5.5
4
3
8.5

4個

1,468( 1,615円 )

4日目

0.07
4982970426676
204-8741
34.000
32
14.5
78.5
8
5
4
13.5

4個

1,549( 1,704円 )

4日目

0.09
4982970426683
204-5547
50.000
34
18
84.5
7
6
4.5
17.5

4個

1,468( 1,615円 )

4日目

0.07
4982970426690
204-5566
34.000
32
16.5
77
8
5
4
12

4個

1,549( 1,704円 )

1日目

0.09
4982970426706
205-0336
50.000
34
19
76
7
6
4.5
9.5

4個

1,468( 1,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
・アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス環付スナップフック NBL型(スイベルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました