(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ナスカンスナップ OD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-660
ステンレス ナスカンスナップ OD型 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,951円
税込単価
2,146円

【特長】・ワンタッチで着脱可能です。・スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
t(mm)
D1(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-660

0.029
4982970407620
113-4532
67.000
26.5
20
7
96
9
5
6
16

1個

1,951( 2,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで着脱可能です。
・スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。
・ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ナスカンスナップ OD型の型番B-660のページです。
型番B-660に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ナスカンスナップ OD型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-809
B-817
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) d(mm) D(mm) L(mm) S(mm) t(mm) D1(mm) H(mm)

1,720円

( 1,892円 )
1個 あり

1日目

0.024982970408771113-454048.00023195.58575515

2,189円

( 2,408円 )
1個 あり

1日目

0.0594982970408856113-453891.00030248107106.56.518

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました