(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力多用途接着剤 ゴリラグルー クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力多用途接着剤 ゴリラグルー クリア

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,215円
税込単価
1,337円

【特長】・クリアな仕上がりで異なる素材も強力に接着します。・衝撃・振動に強く肉...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 容量(ml):
    51
  • JANコード:
    4972444017707
  • 質量(g):
    87
  • トラスココード:
    198-8251
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン
  • 材質2:
    その他成分
  • 使用温度範囲(℃):
    -29~82

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1770

2個

1,215( 1,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアな仕上がりで異なる素材も強力に接着します。
・衝撃・振動に強く肉やせがなく凹凸面も接着できます。
・耐水性にすぐれ屋内外で使用できます。
・さまざまな素材に使用できます。
・湿気と反応し強力接着します。
・塗布後5分間調整可能です。
・硬化後は塗装・研磨が可能です。
【用途】
・屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面など、あらゆる箇所での接着及び補修。
【材質】
・主成分:変成シリコーン
・その他成分

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力多用途接着剤 ゴリラグルー クリアの型番NO1770のページです。
型番NO1770に関する仕様情報を記載しております。

強力多用途接着剤 ゴリラグルー クリアのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

高評価レビュー

治具の接着
評価 5.0満足度:5.02022/07/22
今まで使用していたアロンアルファよりお値段は高いですが、液をぬってすぐ固まらないので選択しました。今のところ強度は問題ないです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具の接着
評価 5.0満足度:5.02022/07/22
今まで使用していたアロンアルファよりお値段は高いですが、液をぬってすぐ固まらないので選択しました。今のところ強度は問題ないです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

補修用
評価 5.0満足度:5.02022/05/25
作業用途が幅広く対応しており、某ホームセンターで特集されており前から気になっていたたのでミスミでも取扱いされていたので購入、是非今後もマニア向けにこういった商品の取り扱いをお願いします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

プラスチックの接着
評価 5.0満足度:5.02021/05/30
固くなる接着剤が必要でした。
キャップ内部に有る、金属の目詰まり防止の棒が良いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました