(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ER-120L
eラックLシリーズ デスクシステム

eラックLシリーズ ER-120L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,386円
税込単価
78,525円

【特長】・豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

(i)ご注意

  • オプションでCPU棚(ER-100CPU)を追加できます。※本体下部へ設置できますが、CPU棚が前方へはみ出します。
  • オプションで床固定金具(RAC-QL1)を追加できます。※RAC-QL1とアジャスターの同時取付けはできません。アジャスターを外して取付けてください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

ER-120L 解除

Loading...

ER-120L の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER-120L

4969887129111
34150.000
203-3128
1218

1個

71,386( 78,525円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラックです。
・機器設置や作業台として最適なH700mmタイプです。
・天板、棚板は50mmピッチで高さ変更可能です。
・天板、棚板には機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。
・電源タップを収納できるコード受け付きです。
・直径60mmの大型キャスター、アジャスターを装備しています。
・本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
・バックフレームの取付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
・フレームには板厚1.6mmの角パイプ、補強には板厚1.2mmの鋼板を使用しているため、強度抜群です。
・オプションで棚板(ER-100NT・ER-100HNT)を追加できます。バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。

(i)ご注意

  • オプションでCPU棚(ER-100CPU)を追加できます。※本体下部へ設置できますが、CPU棚が前方へはみ出します。
  • オプションで床固定金具(RAC-QL1)を追加できます。※RAC-QL1とアジャスターの同時取付けはできません。アジャスターを外して取付けてください。
  • 商品画像は代表画像です

ER-120Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

eラックLシリーズの型番ER-120Lのページです。
型番ER-120Lに関する仕様情報を記載しております。

eラックLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ER-100L
ER-140L
ER-160L
ER-180L
ER-60L
ER-80L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 間口(mm)

65,559円

( 72,115円 )
1個 あり

19日目

496988712910430200.000203-37351018

75,757円

( 83,333円 )
1個 あり

8日目

496988712912838000.000203-31521418

79,399円

( 87,339円 )
1個 あり

8日目

496988712913541900.000203-20311618

85,956円

( 94,552円 )
1個 -

8日目

496988712914245900.000203-33581818

59,004円

( 64,904円 )
1個 -

8日目

496988712908122350.000203-2934618

72,033円

( 79,236円 )
1個 あり

7日目

496988712909826150.000203-2965818

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました