(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR-LA1701BK
高耐荷重水平アーム デスクシステム

高耐荷重水平アーム CR-LA1701BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,027円
税込単価
20,930円

【特長】・デスク周りを有効活用できます・水平空間に対して全方向に自由に動かすこ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 付属品:
    調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)
  • 材質1:
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

(i)ご注意

  • デスク等への設置の際はモニタの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

CR-LA1701BK 解除

Loading...

CR-LA1701BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
対応モニタサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-LA1701BK

4969887192771
200-8652
最大:27

1個

19,027( 20,930円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク周りを有効活用できます
・水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます
・大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです
・耐荷重は20kgです
・VESA規格の取付に対応しています(75×75mm、100×100mm)(75mmの場合、取付け箇所に凹みがあると取付けが出来ません。)
・各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です
・液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

(i)ご注意

  • デスク等への設置の際はモニタの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像です

CR-LA1701BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高耐荷重水平アームの型番CR-LA1701BKのページです。
型番CR-LA1701BKに関する仕様情報を記載しております。

高耐荷重水平アームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CR-LA1702BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 対応モニタサイズ

20,759円

( 22,835円 )
1個 あり

3日目

4969887192788201-6472最大:32

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました