(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-302
W800 機器収納ボックス デスクシステム

W800 機器収納ボックス CP-302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,800円
税込単価
150,480円

【特長】・タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納できます・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 奥行(mm):
    900
  • 間口(mm):
    800

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

CP-302 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-302

4969887129685
200-6993
700

1個

136,800( 150,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納できます
・W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です
・奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です
・前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)
・オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です
・前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています
・天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています
・デスク横への設置に最適です
・中棚2枚標準装備です
・中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。キャスターアジャスター付きです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

CP-302で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

W800 機器収納ボックスの型番CP-302のページです。
型番CP-302に関する仕様情報を記載しております。

W800 機器収納ボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP-303
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 高さ(mm)

117,521円

( 129,273円 )
1個 あり

4日目

4969887129692200-53331000

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました