(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターパックエコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A403TDR
スターパックエコ ケース バック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
687円
税込単価
756円

【特長】・スターパックエコの素材は全て、完全燃焼できる素材からできています・環...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    70.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

A403TDR 解除

Loading...

商品情報を表示

A403TDR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
本体色
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
種類
高さ(mm)
背幅(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A403TDR

バック類
グレー
4955888619751
200-0143
300
220
面ファスナー
3
濃いネズミ色
3(小)

1個

687( 756円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターパックエコの素材は全て、完全燃焼できる素材からできています
・環境に優しい図面袋です
・ハトメに特殊樹脂を使用していますので、廃棄の際に取り出す必要がありません
・焼却してもダイオキシンなどの有害ガスが発生しません
・中の板紙は古紙90%を使用しています
【用途】
・図面の保管用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スターパックエコの型番A403TDRのページです。
型番A403TDRに関する仕様情報を記載しております。

スターパックエコのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A403TBR
A403TMBR
A403TMDR
A405TAR
A405TBR
A405TBR6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 本体色 JANコード トラスココード 長さ(mm) 幅(mm) 種類 高さ(mm) 背幅(cm)

747円

( 822円 )
1個 あり

6日目

バック類グレー4955888619676199-9544310250面ファスナー3濃いネズミ色3(大)

682円

( 750円 )
1個 あり

6日目

バック類グレー4955888626179200-0139310250面ファスナー3薄いネズミ色3(小)

622円

( 684円 )
1個 あり

6日目

バック類グレー4955888626209199-9559300220面ファスナー3薄いネズミ色3(小)

678円

( 746円 )
1個 あり

6日目

バック類グレー4955888619645199-96053102503濃いネズミ色5(大)

747円

( 822円 )
1個 あり

6日目

バック類グレー4955888619690199-9640310250面ファスナー3濃いネズミ色5(大)

705円

( 776円 )
1個 あり

6日目

バック類グレー4955888631296200-0159220305面ファスナー5濃いネズミ色5(大)

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました