(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォールディングデスク

フォールディングデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,353円
税込価格
28,988円

【特長】・会議室や教室を多目的に使用できるフォールディングデスクです・使わない...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質1:
    天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
天板色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
薄い木目
4969887133187
201-0327

1個

26,353( 28,988円 )

4日目

ホワイト
4969887133194
200-5499

1個

26,353( 28,988円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・会議室や教室を多目的に使用できるフォールディングデスクです
・使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです
・レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です
・収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです
・デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます
・中棚と幕板が付属します
【材質】
・天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フォールディングデスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました