(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-FA65STNN
スタンド デスクシステム

スタンド MR-FA65STNN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,825円
税込単価
47,108円

【特長】・立ち作業用スタンドです・MR-FA17LS/LSK用スタンドです・立...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    800

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

MR-FA65STNN 解除

Loading...

MR-FA65STNN の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-FA65STNN

4969887127940
203-2324
659

1個

42,825( 47,108円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業用スタンドです
・MR-FA17LS/LSK用スタンドです
・立ち作業に便利です
・キャスターは大型(Φ75mm)を採用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

MR-FA65STNNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンドの型番MR-FA65STNNのページです。
型番MR-FA65STNNに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
MR-FA75STNN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 間口(mm)

40,995円

( 45,095円 )
1個 あり

4日目

4969887127988203-2106759

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました