(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAI-CAB104W
ノートパソコン収納キャビネット デスクシステム

ノートパソコン収納キャビネット CAI-CAB104W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,856円
税込単価
101,042円

サンワサプライ デスクシステム ノートパソコン収納キャビネット。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

CAI-CAB104W 解除

Loading...

CAI-CAB104W の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAI-CAB104W

4969887132524
-
201-7974
550
600
993.5

1個

91,856( 101,042円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンワサプライ デスクシステム ノートパソコン収納キャビネット。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

CAI-CAB104Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノートパソコン収納キャビネットの型番CAI-CAB104Wのページです。
型番CAI-CAB104Wに関する仕様情報を記載しております。

ノートパソコン収納キャビネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CAI-CAB106W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm)

70,643円

( 77,707円 )
1個 あり

4日目

4969887192238-201-0242---

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました