(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム

高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,024円
税込単価
33,026円

【特長】・水平垂直多関節液晶モニタアームです・机上面を有効活用。画面の位置を上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 付属品:
    ディスプレイ取付けネジ(M4×12)
  • JANコード:
    4969887192597
  • トラスココード:
    201-4794

(i)ご注意

  • シリンダーの圧力が高くなっています。設置などアームの跳ね返りに注意してください。
  • 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。

型番

CR-LA1304W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-LA1304W

1個

30,024( 33,026円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平垂直多関節液晶モニタアームです
・机上面を有効活用。画面の位置を上下左右自由自在です
・クランプ式モニターアームです
・水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです
・使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます(完全固定ではありません)
・対応するディスプレイ重量8.0~20.0kgです
・チルト角度は125°動きます
・スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません
・取付けできる天板厚は10~50mmです
・VESA75×75、100×100mmに対応しています

(i)ご注意

  • シリンダーの圧力が高くなっています。設置などアームの跳ね返りに注意してください。
  • 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。

CR-LA1304Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアームの型番CR-LA1304Wのページです。
型番CR-LA1304Wに関する仕様情報を記載しております。

高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました