(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPS-T5050
プリンタスタンド LPS-Tシリーズ デスクシステム

プリンタスタンド LPS-Tシリーズ LPS-T5050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,076円
税込単価
25,384円

【特長】机上・机下タイプ(LPS-T101N、LPS-T111、 LPS-T5...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

LPS-T5050 解除

Loading...

LPS-T5050 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPS-T5050

4969887140956
13200
203-2176
-

1個

23,076( 25,384円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
机上・机下タイプ(LPS-T101N、LPS-T111、 LPS-T5050F、LPS-T6060F)
・レーザープリンターやインクジェット複合機などをデスク下に設置できる

フレームタイプ(TSP-601NK)
・伝票など、連続用紙を使用するプリンタに最適

高耐荷重フレームタイプ(LPS-T5050、LPS-T5070、LPS-T6060、LPS-T6060L、LPS-T7070、LPS-T7070L)
・大型レーザープリンタ対応
・2段階の高さ設定が可能
・中棚の位置を調整可能
・アジャスター付属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

LPS-T5050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プリンタスタンド LPS-Tシリーズの型番LPS-T5050のページです。
型番LPS-T5050に関する仕様情報を記載しております。

プリンタスタンド LPS-Tシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LPS-T101N
LPS-T111
LPS-T5050F
LPS-T5070
LPS-T6060
LPS-T6060F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 間口(mm)

8,424円

( 9,266円 )
1個 あり

4日目

49698871411067000203-2809600

6,219円

( 6,841円 )
1個 あり

4日目

49698871410833500203-3219480

9,365円

( 10,302円 )
1個 あり

4日目

49698871411133800203-2120500

38,000円

( 41,800円 )
1個 あり

3日目

496988714096316400203-2190-

26,388円

( 29,027円 )
1個 あり

3日目

496988714097017100203-2581-

10,743円

( 11,817円 )
1個 あり

4日目

49698871411204900203-1467600

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました